CIRCUIT060082

CIRCUIT060082

Überblick

Diese thermische Schalterlösung signalisiert Niedrig (an einen GPIO-Pin), wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, und warnt dadurch, wenn die Bedingungen nicht länger optimal oder gerätesicher sind. Dieser Schaltkreis enthält einen NTC-Thermistor mit einem Komparator, welcher nicht invertierend konfiguriert ist.
Merkmale
  • Temperatur-Schaltpunkt: TSP = 100 °C
  • Ausgang:
    • Vo = HOCH: T_a < T_sp
    • Vo = NIEDRIG: T_a > T_sp
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • V_pu = 3,3 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Application brief Thermal switch circuit (Rev. A) PDF | HTML 30.09.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos