CIRCUIT060083

CIRCUIT060083

Überblick

Diese Unterspannungsschutzschaltung verwendet einen Komparator mit einer präzisen, integrierten Referenz, um ein Warnsignal am Komparatorausgang (OUT) zu erzeugen, falls die Batteriespannung unter 2,0 V absinkt. Die Unterspannungswarnung in dieser Implementierung ist AKTIV NIEDRIG. Wenn also die Batteriespannung unter 2,0 V absinkt, wird der Komparatorausgang niedrig, wodurch er ein Alarmsignal für jegliches Gerät, welches den Ausgang überwacht, bereitstellt. Die Hysterese ist in den Komparator integriert, sodass der Komparatorausgang in einen hohen logischen Zustand zurückkehrt, wenn die Batteriespannung über 2,034 V steigt. Dieser Schaltkreis verwendet einen Open-Drain-Ausgangskomparator, um den hohen Logikpegel des Ausgangs zur Steuerung eines digitalen Logikeingangspins zu verschieben. Für Anwendungen, bei welchen das Gate eines MOSFET-Schalters angesteuert werden muss, wird ein Komparator mit Push-Pull-Ausgang bevorzugt.
Merkmale
  • Batteriespannungspegel (V_bat)
  • Unterspannung (V_Low) < 2,00 V
  • Anlaufbetriebsspannung (V_high) > 2,034 V
  • Komparator-Ausgangsstatus (OUT)
  • Batterie schwach: V_OL < 0,4 V
  • Normalbetrieb: V_OH = V_PU = 1,8 V.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Undervoltage protection with comparator circuit (Rev. B) PDF | HTML 27.08.2026
Circuit design How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage PDF | HTML 29.12.2020

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos