CIRCUIT060086

CIRCUIT060086

Überblick

Komparatoren können in einer ODER-Konfiguration verwendet werden, sodass sie zwischen verschiedenen Quellen wählen können. Mit einem relativ einfachen Schaltkreis und intelligenten Schaltern kann der Komparator dazu verwendet werden, immer eine Versorgungsspannung zur Last aufrechtzuerhalten. Bei Niederspannungsanwendungen haben Komparatoren einen Vorteil gegenüber Dioden, da kein Spannungsabfall auftritt. Dieser Schaltkreis ist für ein System konzipiert worden, welches mit einer integrierten Backup-Batterie an eine Wandsteckdose angeschlossen ist. Wenn die Hauptstromversorgung einmal abgestellt wird, versorgt die Backup-Batterie die Last mit Strom, um sicherzustellen, dass das Gerät immer eingeschaltet ist. Das Schalternetzwerk auf der linken Seite des Schaltkreises wird zur Modellierung des LDO-Ausgangs verwendet.
Merkmale
  • LDO-Ausgang:
    • R1 = 200 Ω
    • C1 = 47 µF
    • C3 = 100 nF
  • Versorgungsspannungen:
    • V1 = 5 V
    • V2 = 5 V
  • Widerstände:
    • R2 = 1 kΩ
    • R3 = 1 MΩ
    • R6 = 10 kΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design ORing MOSFET controller with comparator circuit 27.05.2020

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos