CIRCUIT060087

CIRCUIT060087

Überblick

Der LVDS-Signalwiederherstellungsschaltkreis wird in digitalen Systemen dazu verwendet, verzerrte Takt- oder Datenwellenformen wiederherzustellen. Diese Takt- und Datensignale können auf langen Spuren aufgrund von Streukapazität, Streuinduktivität oder Reflexionen auf Übertragungsleitungen gedämpft und verzerrt werden. Der Komparator wird dazu verwendet, das gedämpfte und verzerrte Eingangssignal zu erfassen und in ein LVDS-Vollausgangssignal umzuwandeln. Dieser Schaltkreis kann auch zur Umwandlung von einseitig geerdeten Signalen in LVDS-Signale verwendet werden. In diesem Fall wird eine dynamische Referenzspannung an den invertierenden Anschluss des Komparators angelegt, welche die Gleichtaktspannung aus dem Eingangssignal extrahiert.
Merkmale
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Gedämpftes Eingangssignal:
    • Vi = 50 mV
    • Vcm = 1,2 V
    • f = 1 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators PDF | HTML 03.06.2021
Benutzerhandbuch LVDS Application and Data Handbook 26.11.2002

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos