CIRCUIT060089

Unidirektionale Low-Side-Strommessungsschaltung mit einzelner Stromversorung in Kombination mit dem

CIRCUIT060089

Überblick

Einige MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) enthalten konfigurierbare integrierte Signalkettenelemente wie Operationsverstärker, DACs und programmierbare Verstärkungsstufen. Diese Elemente bilden ein Peripheriegerät, welches als intelligente Analoglösungskombination (Smart Analog Combo – SAC) bezeichnet wird. Für mehr Informationen zu den verschiedenen Typen von SACs und zur Nutzung der konfigurierbaren analogen Signalkettenfunktionen, besuchen Sie die Schulung für MSP430 MCUs in Kombination mit intelligenten Analoglösungen. Zum Starten Ihres Designs, laden Sie die Designdateien für unidirektionale Low-Side-Strommessungsschaltkreise mit einzelner Stromversorgung herunter. Diese Low-Side-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung erkennt Laststrom bis zu 1 A präzise und wandelt diesen in eine Spannung zwischen 100 mV und 2,25 V um. Der Schaltkreis verwendet den Operationsverstärker MSP430FR2311 SAC_L1 in einer nicht invertierenden Verstärkerkonfiguration. Platz für eine weitere Integration durch Verwendung des programmierbaren Verstärkungsstufenblocks ist innerhalb des MSP430FR2355 SAC_L3-Peripheriegeräts vorhanden, was die Integration der Rückkopplungswiderstandskette (R2 und R3) in die MCU ermöglicht. Der Eingangsstrombereich und der Ausgangsspannungsbereich können nach Bedarf skaliert werden, und größere Stromversorgungen können verwendet werden, um größere Schwankungen unterzubringen. Der Ausgang dieses Operationsverstärkers zweiter Stufe kann direkt vom auf der Platine integrierten ADC abgetastet oder vom auf der Platine integrierten Komparator zur weiteren Verarbeitung innerhalb der MCU überwacht werden.
Merkmale
  • Eingang:
    • I (max.) = 1 A
    • V (max.) = 250 mV
  • Ausgang: Vo = 100 mV bis 2,25 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V
    • Vee = 0 V
  • Fehler im Vollauschlagsbereich: FSR = 2,09 %
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Single-supply low-side unidirectional current-sensing circuit with MSP430 SAC (Rev. B) PDF | HTML 09.10.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos