CIRCUIT060090

CIRCUIT060090

Überblick

Einige MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) enthalten konfigurierbare integrierte Signalkettenelemente wie Operationsverstärker, DACs und programmierbare Verstärkungsstufen. Diese Elemente bilden ein Peripheriegerät, welches als intelligente Analoglösungskombination (Smart Analog Combo – SAC) bezeichnet wird. Für mehr Informationen zu den unterschiedlichen Typen von SACs und zur Nutzung der konfigurierbaren analogen Signalkettenfunktionen, besuchen Sie die Schulung für MSP430 MCUs in Kombination mit intelligenten Analoglösungen. Zum Starten Ihres Designs, laden Sie die Designdateien für die Temperaturmessungsschaltkreise (NTC) herunter. Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher eine Ausgangsspannung erzeugt, die über der Temperatur linear ist. Die Schaltung verwendet den Operationsverstärker MSP430FR2311 SAC_L1 in einer nicht invertierenden Verstärkerkonfiguration mit invertierender Referenz zum Offset und zur Verstärkung des Signals, was dazu beiträgt, die volle ADC-Auflösung zu nutzen und die Messgenauigkeit zu erhöhen. (Hinweis: Der MSP430FR2355 verfügt über vier SAC_L3-Peripheriebausteine, welche jeweils einen integrierten DAC und PGA enthalten und eine Ein-Chip-Lösung zur Erzeugung von Vref und zur Messung des Thermistor-Schaltkreises bieten. Der Ausgang des integrierten SAC-Operationsverstärkers kann direkt vom auf der Platine integrierten ADC abgetastet oder vom auf der Platine integrierten Komparator zur weiteren Verarbeitung innerhalb der MCU überwacht werden.
Merkmale
  • Temperatur: T = 25℃ bis 50℃
  • Ausgangsspannung: Vo = 0,2 V bis 3,1 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 1,65 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Temperature Sensing NTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. D) PDF | HTML 26.09.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos