CIRCUIT060093

CIRCUIT060093

Überblick

Einige MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) enthalten konfigurierbare integrierte Signalkettenelemente wie Operationsverstärker, DACs und programmierbare Verstärkungsstufen. Diese Elemente bilden ein Peripheriegerät, welches als intelligente Analoglösungskombination (Smart Analog Combo – SAC) bezeichnet wird. Für mehr Informationen zu den verschiedenen Typen von SACs und zur Nutzung der konfigurierbaren analogen Signalkettenfunktionen, besuchen Sie die Schulung für MSP430 MCUs in Kombination mit intelligenten Analoglösungen. Zum Starten Ihres Designs, laden Sie die Designdateien für High-Side-Strommessungsschaltkreise herunter. Diese kostengünstige High-Side-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung erkennt Laststrom zwischen 25 mA und 300 mA und wandelt diesen in eine Ausgangsspannung von 0,25 V bis 3 V um. High-Side-Sensorik ermöglicht es dem System, Masseschluss zu erkennen und verursacht keine Massestörung auf der Last. Der Schaltkreis verwendet den Operationsverstärker MSP430FR2311 SAC_L1 im Universalmodus (GP-Moduls) mit OAx+ und OAx- als nicht invertierende und invertierende Eingänge. Der gleiche Ansatz kann mit dem MSP430FR2355 implementiert werden, welcher vier SAC_L3-Peripheriebausteine mit zusätzlichen integrierten DAC- und PGA-Fähigkeiten enthält. Der Ausgang des integrierten SAC-Operationsverstärkers kann direkt vom auf der Platine integrierten ADC abgetastet oder vom auf der Platine integrierten Komparator zur weiteren Verarbeitung innerhalb der MCU überwacht werden.
Merkmale
  • Eingang: I = 25 mA bis 30 mA
  • Ausgang: Vo = 0,25 V bis 3 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V
    • Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design High-side current-sensing circuit design with MSP430 smart analog combo (Rev. C) PDF | HTML 08.10.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos