CIRCUIT060095

CIRCUIT060095

Überblick

Einige MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) enthalten konfigurierbare integrierte Signalkettenelemente wie Operationsverstärker, DACs und programmierbare Verstärkungsstufen. Diese Elemente bilden ein Peripheriegerät, welches als intelligente Analoglösungskombination (Smart Analog Combo – SAC) bezeichnet wird. Für mehr Informationen zu den verschiedenen Typen von SACs und zur Nutzung der konfigurierbaren analogen Signalkettenfunktionen, besuchen Sie die Schulung für MSP430 MCUs in Kombination mit intelligenten Analoglösungen. Zum Starten Ihres Designs, laden Sie die Designdateien für bidirektionale Low-Side-Strommessung herunter. Diese bidirektionale Low-Side-Strommessungslösung mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –1 A bis 1 A exakt erfassen. Der lineare Bereich des Ausgangs beträgt 100 mV bis 3,2 V. Die Low-Side-Strommessung hält die Gleichtaktspannung nahe der Massespannung und ist daher am nützlichsten in Anwendungen mit großen Busspannungen. Dieses Design nutzt zwei der vier integrierten Operationsverstärker-Blöcke (SACs) in der MCU MSP430FR2355. Ein SAC_L3-Peripheriegerät ist als Universal-Operationsverstärker zur Verstärkung der Spannung über den Shunt-Widerstand konfiguriert, während das andere als Puffer zur Bereitstellung der Vorspannung (Vref) konfiguriert ist. Der letztgenannte SAC_L3-Block kann auch im DAC-Puffermodus konfiguriert werden, um Vref bereitzustellen und den externen Spannungsteilerschaltkreis zu ersetzen. Der Ausgang des Schaltkreises kann intern oder extern mit anderen integrierten Peripheriegeräten in der MCU MSP430FR2355 verbunden werden. So kann beispielsweise der Analog-Digital-Wandler (ADC)-Fensterkomparator diesen Ausgang periodisch (ohne CPU-Eingriff) abtasten und einen Interrupt auslösen, wenn das Signal einen Schwellenwert überschreitet.
Merkmale
  • Eingang: I = -1 A bis 1 A
  • Ausgang: Vo = 100 mV bis 3,2 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V
    • Vref = 1,65 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Low-side bidirectional current sensing circuit with MSP430™ smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 08.10.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos