CONCL-3P-RCHD-AM62

Überblick

Kompaktes Kraftpaket für erweiterte Konnektivität

Das RCHD-AM62 System on Module ist in einem kompakten SO-DIMM-Formfaktor mit 82 mm x 45 mm untergebracht. Der RCHD-AM62 bietet leistungsstarke Konnektivitätsoptionen, einschließlich Dual 1 Gbit/s Ethernet, Wi-Fi® und Bluetooth® v4.1. Der einzelne 3,3 V-Stromeingang steht für die hohe Energieeffizienz.

Die ideale, vielseitige Wahl für Industrie, Einzelhandel-und Fertigungsautomatisierung

Erweiterbare Schnittstellen, Secure Boot und Arm® TrustZone® erhöhen die Flexibilität und Sicherheit des RCHD-AM62 und machen es zu einer vielseitigen Wahl für ein Embedded-System on Module in einer Reihe von Anwendungen wie Industrieautomatisierung, Einzelhandel, Fertigungsautomatisierung, Edge-Computing und mehr.

Merkmale
  • 82 mm x 45 mm
  • SO-DIMM-Formfaktor mit oberen und unteren Randpins
  • 512 MB bis 8 GB DDR4, 4 GB bis 64 GB eMMC
  • 2x-GB-Ethernet, 2x USB 2.0 Dual Role Device (DRD)
  • Verfügbare Peripheriegeräte: 3x SPI, 5x UART, 3x ePWM, 3x CAN-FD, 3x ECAP, 4x I2C, 3x eQEP, QSPI/OSPI
  • 2,4/5 GHz Dual-Band, Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.4
  • Linux Yocto, Buildroot, Ubuntu, FreeBSD (auf Anfrage)
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Conclusive Engineering Sp. z o.o.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RCHD-AM62 — RCHD-AM62 System-on-Module für AM623 und AM625 Arm Cortex-A53-Prozessor mit GPU

Unterstützte Produkte und Hardware

RCHD-AM62 — RCHD-AM62 System-on-Module für AM623 und AM625 Arm Cortex-A53-Prozessor mit GPU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Conclusive Engineering Sp. z o.o..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.