CSD967201-Q1EVM

CSD967201-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das CSD967201-Q1EVM wurde entwickelt, um den Betrieb des CSD967201-Q1-Bausteins in einer einphasigen Anwendung mit niedriger Ausgangsspannung zu demonstrieren. Es bietet außerdem eine Reihe von Prüfpunkten zur Evaluierung der Leistung des Bausteins. CSD967201-Q1 ist eine Leistungsstufe, die für den Einsatz in für den Automobilbereich zugelassenen synchronen Abwärtswandleranwendungen mit hoher Dichte entwickelt wurde.

Merkmale
  • Hocheffiziente einphasige Leistungsstufe
  • Konfiguriert für offenen oder geschlossenen Regelkreis mit Controller
  • Separate Eingangsversorgungsanschluss für Leistungsstufenmessung
  • Auf der Platine integrierter Lasttransientenprüfer
  • Platine kompatibel mit üblichem Platzbedarf
SI-Leistungsstufen
CSD967201-Q1 — 60-A-Leistungsstufe mit 4-V- bis 20-V-Eingängen für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CSD967201-Q1EVM — CSD967201-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

CSD967201-Q1EVM — CSD967201-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide CSD967201-Q1 Synchronous Buck Power Stage Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 09.09.2026
Zertifikat CSD967201-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos