D3-3P-D3RCM

D3-3P-D3RCM

Jetzt bestellen

Überblick

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III-Kameras sind robuste Kameramodule mit OmniVision® OV10640 oder SONY® IMX390 Bildsensoren. Sie sind kompatibel mit den RVPs von D3 Embedded, die auf unseren Prozessoren basieren und für Automobil- und leistungskritische Industrieanwendungen entwickelt wurden. Sie verfügen über hervorragende thermische Eigenschaften und können rauen Umgebungsbedingungen standhalten. 
Zu der kompatiblen Hardware zählen die TDA2X- und TDA3X-Bausteinfamilien.

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1843 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR6843 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL6432 Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz

 

Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90UB953-Q1 MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von D3 Embedded

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

D3RCM-IMX390-953 — DesignCore® D3RCM-IMX390-953 robustes Kameramodul

Unterstützte Produkte und Hardware

D3RCM-IMX390-953 DesignCore® D3RCM-IMX390-953 robustes Kameramodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-913 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 robustes Kameramodul

Unterstützte Produkte und Hardware

D3RCM-OV10640-913 DesignCore® D3RCM-OV10640-913 robustes Kameramodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-953 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 robustes Kameramodul

Unterstützte Produkte und Hardware

D3RCM-OV10640-953 DesignCore® D3RCM-OV10640-913 robustes Kameramodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an D3 Embedded.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.