D3-3P-RVP-TDA3X

D3-3P-RVP-TDA3X

Jetzt bestellen

Überblick

Das RVP-TDA3x ist eine Multikamera-Plattform für kostengünstige fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Es enthält das Vision Acceleration Pac (EVE) und einen integrierten ISP (Image Signal Processor). Es enthält keinen ARM-Kern oder CODEC. Das Entwicklungskit unterstützt vier Kameraeingänge, kann aber nach Bedarf angepasst werden. Das Kit umfasst die Softwareverteilung und Einmallizenzierung. Zu den Anwendungen gehören Front- oder Rückfahrkamera, 2D/3D-Rundumsicht, Radar, Fahrerüberwachung, Kameraüberwachungssysteme (CMS)/Rückspiegelersatz.

Merkmale
  • TDA3x-SoC-Prozessor (Standard)
  • FPD-Link™ III-Videoeingänge (4) mit Optionen für 2 GHz und 4 GHz verfügbar
  • Ethernet-, CAN-Bus und serielle Konnektivität
  • HDMI- und FPD-Link™ III-Videoanzeigeausgänge
  • Kompakte, robuste Gehäuse für Prüfungen im Fahrzeug
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA3LA — Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX — Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD — Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von D3 Embedded

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RVP-TDA3x — RVP-TDA3x-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

RVP-TDA3x — RVP-TDA3x-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an D3 Embedded.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.