DAC121S101SEPEVM

DAC121S101SEPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DAC121S101-SEP ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung von Funktionen und der Leistung des DAC121S101-SEP. Das EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden.

Der DAC121S101-SEP-Baustein ist ein voll ausgestatteter, universell einsetzbarer 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) mit Spannungsausgang, der mit einer einzigen Stromversorgung von 2,7 V bis 5,5 V betrieben werden kann und bei 3,6 V nur 177 µA Strom verbraucht.

Merkmale
  • Konfigurierbare Schaltung zur Evaluierung des DAC121S101-SEP
  • Integrierte VDD (5 V)-Unterstützung über USB
  • Auf der Platine integrierter Präzisions-3 V-Spannungsregler
  • FT4232 schreibt einfach in den DAC mit der GUI von DAC121S101SEPEVM
  • Externe SPI-Anschlüsse verfügbar

  • USB-zu-Micro-USB-Kabel

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC121S101-SEP — Strahlungstoleranter, energieeffizienter (0,57 mW) Einkanal-Digital-zu-Analog-Wandler, 12 Bit, 5,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC121S101-SEP — Strahlungstoleranter, energieeffizienter (0,57 mW) Einkanal-Digital-zu-Analog-Wandler, 12 Bit, 5,5 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP – Evaluierungsmodul

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC121S101-SEP — Strahlungstoleranter, energieeffizienter (0,57 mW) Einkanal-Digital-zu-Analog-Wandler, 12 Bit, 5,5 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

1.0 Initial Release
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
* EVM User's guide DAC121S101-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.09.2024
Zertifikat DAC121S101SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos