DAC161S997EVM

DAC161S997EVM

Jetzt bestellen

Überblick

DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user input on PC software. Board also provides Isolation between PC and the MCU+DAC.

Merkmale
  • 2-Wire Loop-powered configuration along with MCU helps prototyping remote sensor transmitter
  • Isolated USB interface to PC
  • Can be used with PC software or as a Standalone tranmitter
  • Hardware confirgurable Error o/p current
  • JTAG and GPIO header of MSP430
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC161S997 — 16-Bit-Präzisions-DAC mit interner Referenz und 4 mA-auf-20 mA-Stromschleifenantrieb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit DAC With Internal Reference and 4mA-to-20mA Current Loop Drive Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit DAC With Internal Reference and 4mA-to-20mA Current Loop Drive Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC161S997GUI — GUI Control Software for DAC161S997EVM

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit-DAC mit interner Referenz und 4 mA-auf-20 mA-Stromschleifenantrieb – Evaluierungsm

DAC161S997GUI — GUI Control Software for DAC161S997EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit-DAC mit interner Referenz und 4 mA-auf-20 mA-Stromschleifenantrieb – Evaluierungsm
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
* EVM User's guide DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) 29.02.2016
Zertifikat DAC161S997EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos