DAC3283EVM

DAC3283 Zweikanaliges, 16 Bit, 800 MSPS, 1x–4x interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul

DAC3283EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DAC3283EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS DAC3283 digital-to-analog converter (DAC) with 8-byte wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x interpolation filters and exceptional linearity at high IFs. The EVM provides a flexible environment to test the DAC3283 under a variety of clock, and input conditions. For ease of use as a complete RF transmit solution the DAC3283EVM includes the CDCE62005 clock generator/jitter cleaner for clocking the DAC3283 as well as a TRF3704, a 50MHz to 6GHz quadrature modulator, for upconverting I/Q outputs from the DAC to real signals at RF.

The EVM can be used along with TSW1400EVM to perform a wide range of test procedures. The TSW1400EVM generates the test patterns which are fed to the DAC3283 through a 1.25 GSPS LVDS port. The DAC3283EVM clock chip can be used to synchronize the TSW1400EVM board to DAC3283EVM.

Merkmale
  • Comprehensive test capability for the DAC3283 for IF and RF outputs
  • Direct connection to TSW1400EVM signal generator
  • Includes CDCE62005 for clock generation or jitter cleaning
  • Includes TRF3704 for complete transmitter evaluation
  • Software support with a full featured GUI for easy testing
  • FMC-DAC-Adapter card to connect to a standard FMC interconnect header, a typical input on the latest Xilinx FPGA EVMs
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC3283 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–4x interpolierend

 

IQ-Modulatoren
TRF370417 Quadraturmodulator, 50 MHz bis 6,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung TRF372017 Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4,8 GHz, mit integriertem Breitband-PLL/VCO

 

Taktgeneratoren
CDCE62005 Taktgenerator/Jitter-Cleaner mit 5/10 Ausgängen und integriertem Dual-VCO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC3283EVM — DAC3283 Zweikanaliges, 16 Bit, 800 MSPS, 1x–4x interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC3283EVM DAC3283 Zweikanaliges, 16 Bit, 800 MSPS, 1x–4x interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC3283EVM-SW — DAC3283EVM Software Download

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC3283 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–4x interpolierend
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC3283EVM DAC3283 Zweikanaliges, 16 Bit, 800 MSPS, 1x–4x interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul

DAC3283EVM-SW DAC3283EVM Software Download

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2010
Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC3283 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–4x interpolierend
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC3283EVM DAC3283 Zweikanaliges, 16 Bit, 800 MSPS, 1x–4x interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac104 or www.ti.com/lit/xx/sbac104/sbac104.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC104. Please update any bookmarks accordingly.
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC752 — DAC328xEVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC3282EVM DAC3282 Zweikanal, 16 Bit, 625 MSPS, 1x–2x, Interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul DAC3283EVM DAC3283 Zweikanaliges, 16 Bit, 800 MSPS, 1x–4x interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul

SLAC752 DAC328xEVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2017
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC3282EVM DAC3282 Zweikanal, 16 Bit, 625 MSPS, 1x–2x, Interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul DAC3283EVM DAC3283 Zweikanaliges, 16 Bit, 800 MSPS, 1x–4x interpolierendes Digital-zu-Analog-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac752 or www.ti.com/lit/xx/slac752/slac752.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC752. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DAC3283 EVM User's Guide for EVM Rev. E (Rev. C) 07.11.2010
Zertifikat DAC3283EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DAC3283EVM-SW DAC3283EVM-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos