DAC80508-04EVM

DAC80508-04EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC80508-04EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung der Bausteine DAC80504 und DAC80508. Der DAC80508 ist auf dem EVM installiert. Der Benutzer kann den DAC80508 durch die DAC80504 ersetzen. Die Bausteine sind 16-Bit-Digital-Analog-Wandler (DACs) mit gepuffertem Spannungsausgang. Die Bausteine umfassen eine interne Referenz von 2,5 V 5 ppm Grad Celsius und eine vom Benutzer auswählbare Verstärkungskonfiguration, die Ausgangsspannungen am Vollausschlag von 1,25 V (Verstärkung = 0,5), 2,5 V (Verstärkung = 1) oder 5 V (Verstärkung = 2) ermöglicht. Der DAC80508 arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung von 2,7 V bis 5,5 V, ist verifiziert monoton und bietet eine außergewöhnliche Linearität von ±1 LSB INL.

Merkmale
  • Integrale Nichtlinearität (INL): ±1 LSB (max.) bei 16-Bit-Auflösung
  • Integrierte interne Präzisions-Referenz für 2,5 V
  • Hohe Treiberstärke: 20 mA mit 0,5 V von Versorgungsschienen
  • Geringer Stromverbrauch: 0,7 mA/Kanal bei 5,5 V
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC80504 — Echter 4-Kanal-SPI-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im QFN-Gehäuse mit präziser interner Refe DAC80508 — Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC80508-04EVM — DAC80508 and DAC80504 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC80508-04EVM — DAC80508 and DAC80504 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — Echter 1-Kanal-SPI/I2C-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im WSON-Gehäuse mit präziser interner DAC80502 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 1 LSB INL, 16 Bit, SPI-Spannungsausgang DAC80504 — Echter 4-Kanal-SPI-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im QFN-Gehäuse mit präziser interner Refe DAC80508 — Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz DAC80516 — 16-kanaliger 16 Bit-Spannungsausgang (0–5 V) mit interner 2,5 V Referenz und 50 mA Treiberfunktion
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC80502-01EVM — Evaluierungsmodul für DAC80502 und DAC80501 DAC80508-04EVM — Evaluierungsmodul für DAC80508 und DAC80504 DAC80516EVM — DAC80516 – Evaluierungsmodul

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

close
Version: 2.0
Veröffentlichungsdatum: 17.05.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — Echter 1-Kanal-SPI/I2C-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im WSON-Gehäuse mit präziser interner DAC80502 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 1 LSB INL, 16 Bit, SPI-Spannungsausgang DAC80504 — Echter 4-Kanal-SPI-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im QFN-Gehäuse mit präziser interner Refe DAC80508 — Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz DAC80516 — 16-kanaliger 16 Bit-Spannungsausgang (0–5 V) mit interner 2,5 V Referenz und 50 mA Treiberfunktion
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC80502-01EVM — Evaluierungsmodul für DAC80502 und DAC80501 DAC80508-04EVM — Evaluierungsmodul für DAC80508 und DAC80504 DAC80516EVM — DAC80516 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC80508-04 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.11.2023
Zertifikat DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.11.2023
Zertifikat DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos