DAC8564EVM

DAC8564EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM ist für den Digital-zu-Analog-Wandler (Digital-to-Analog Converter, DAC) DAC8564 gedacht. Das DAC8564/65EVM ist ein einfaches Evaluierungsmodul, das als schnelle und einfache Möglichkeit für die Evaluierung der Funktionalität und Leistung des hochauflösenden 16-Bit-Vierkanal-DAC mit seriellem Eingang mit einer standardmäßig aktivierten integrierten internen 2,5-V-Referenz entwickelt wurde. Dieses EVM verfügt über eine serielle Schnittstelle zur Kommunikation mit jedem Host-Mikroprozessor oder DSP-basierten System von TI.

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7564 — 4-Kanal-Vout-DAC, 12 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Null-Reset DAC7565 —  4-Kanal-Vout-DAC, 12 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Mittelwert-Re DAC8164 — 4-Kanal-Vout-DAC, 14 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Null-Reset DAC8165 — 4-Kanal-Vout-DAC, 14 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Mittelwert-Res DAC8564 — Vierkanaliger Vout-DAC mit 16 Bit, extrem geringer Störimpulse und interner Referenz für 2,5 V, 2 pp DAC8565 — 16-Bit-Vierkanal-DAC mit extrem niedrigem Glitch und Ausgang mit 2,5 V, 2 ppm/C int. mit Reset au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8564EVM — DAC8564 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8564EVM — DAC8564 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8564/65 EVM 09.06.2008
Zertifikat DAC8564EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos