DAC8771EVM

DAC8771EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DAC8771 ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung von Funktionen und der Leistung des DAC8771. DAC8771 ist ein einkanaliger 16-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) mit programmierbarem Strom- oder Spannungsausgang und adaptivem Power-Management. DAC8771EVM umfasst Evaluierungssoftware, die mit den Betriebssystemen Microsoft® Windows® XP und 7/8/10 kompatibel ist.

Merkmale
  • Einkanalig, 16 Bit, programmierbarer Strom- und Spannungsausgang 
  • Adaptives Abwärts-/Aufwärts-Power-Management 
  • Einzelner großer Versorgungsspannungsbereich: 12 V bis 36 V 
  • Ausgangsstrombereiche: 0 mA bis 24 mA, 3,5 mA bis 23,5 mA, 0 mA bis 20 mA, 4 mA bis 20 mA, ±24 mA
  • Ausgangsspannungsbereiche: 0 V bis 5 V, 0 V bis 10 V, ±5 V, ±10 V (alle konfigurierbar mit oder ohne 20 % Überspannungsbereich)

  • DAC8771 Evaluierungsplatine
  • SM-USB-DIG
  • USB-Kabel

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8771 — Einkanaliger 16-Bit-DAC mit Spannungs- und Stromausgang und adaptivem Power Management
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8771EVM — DAC8771 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8771EVM — DAC8771 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8771EVM — DAC8771 – Evaluierungsmodul

DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8771EVM — DAC8771 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC8771 Evaluation Module 21.02.2018
Zertifikat DAC8771EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos