DAC8803EVM

DAC8803EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM allows complete performance and operational analysis of the DAC8803 device. The design includes four external buffers and DPDT switches to allow unipolar and bipolar output operation. The DAC8803EVM is designed in TI modular form factor. This form factor permits connection to several TI DSKs through interface boards such as the 5-6K Interface and HPA-MCU Interface boards.

Merkmale
  • EVM for the DAC8803 14bit, current, multiplying, quad DAC
  • On-board ± 10 V reference and buffer circuits
  • High-Speed serial interface
  • Modular design for use with a variety of DSP and microcontroller interface boards
  • The EVM can be used as a stand alone board by applying power to terminal J3
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8803 14-Bit, vierkanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit serieller Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8803EVM — DAC8803EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8803EVM DAC8803EVM Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC8803/14 EVM 31.05.2006
Zertifikat DAC8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Interfacing the DAC8803EVM to TMS470 Processors 28.06.2006

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos