DAC8811EVM

DAC8811EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM features the DAC8811 multiplying digital-to-analog converter (MDAC). It provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the high-resolution serial input MDAC. The EVM provides a serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI TMS320 DSP family base system for communications.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the high resolution MDAC
  • Onboard signal conditioning using an Output Buffer Module
  • Onboard precision voltage reference using a REF102 and precision INA105
  • Power supply voltages can be connected to the EVM through onboard connectors
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8801 14-Bit, Einkanal, serielle Schnittstelle, Multiplizieren von Digital-zu-Analog-Wandlern DAC8811 Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 16 Bit und seriellem Eingang und 0,5 us Einschwingzeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8811EVM — DAC8811EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8811EVM DAC8811EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC8811EVM-GUI — DAC8811EVM GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8811EVM DAC8811 – Evaluierungsmodul

DAC8811EVM-GUI DAC8811EVM GUI installer

close
Version: 1.1
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8811EVM DAC8811 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial public release for AFE882H1EVM GUI software installer
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
* EVM User's guide DAC8811EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 29.06.2023
Zertifikat DAC8811EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 06.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos