DAC8831EVM

DAC8831EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM features the DAC8831/32 16-bit resolution, un-buffered voltage output digital-to-analog converter. The board also supports the 14-pin QFN package (RGY) only for the DAC8831/32. This board affords a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high-resolution DAC. The EVM includes an on-board reference and buffer circuits that allow high speed serial interface with a variety of TI DSPs and micro controller interface boards.

Merkmale
  • Slide switch SW1 provides the means to supply unipolar or bipolar output operation.
  • For wider dynamic range the EVM can be configured to use an external reference to increase output swing
  • Because the EVM is designed on TI's Modular form factor custom cable design is not necessary
  • The EVM has an on-board voltage reference of +2.5 VDC and is jumper selectable via jumper W1
  • The output characterization test, for the DAC8831/32, is performed using an OPA735 output Op-Amp
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8831 — 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8831EVM — DAC8831 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8831EVM — DAC8831 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC8831EVM-GUI — Evaluierungsmodul für das DAC8831-EVM.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8831 — 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang DAC8832 — 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8831EVM — DAC8831 – Evaluierungsmodul

DAC8831EVM-GUI — Evaluierungsmodul für das DAC8831-EVM.

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 02.10.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8831 — 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang DAC8832 — 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8831EVM — DAC8831 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

DAC8831EVM GUI 1.0.
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
* EVM User's guide DAC883xEVM (Rev. B) PDF | HTML 03.10.2024
Zertifikat DAC8831EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 22.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos