DAC8N-DGK-EVM

DAC8N-DGK-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC8N-DGK-EVM ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung der Funktionalität und Leistung der DAC8N-Bausteinfamilie. Das DAC8N-DGKEVM unterstützt Bauteile mit DGK-Gehäuse. Das DAC8N-DGK-EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden. Das EVM wird mit einem installierten FT4232 geliefert, um die SPI- und I2C-Kommunikation zwischen dem EVM und der GUI zu ermöglichen. Der DAC8N041 ist auf dem EVM installiert.

Merkmale
  • Konfigurierbarer Schaltkreis zur Evaluierung von DAC8N-Bausteinen mit DGK-Gehäuse
  • Integrierte VDD-Unterstützung (5 V, 3,3 V und 1,8 V) mittels USB
  • Auf der Platine integrierte 2,5-V-Referenz
  • Integrierter FT4232 schreibt mithilfe der DAC8N-GUI einfach in den DAC
  • Externe SPI- und I2C-Anschlüsse verfügbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8N-DGK-EVM — DAC8N – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8N-DGK-EVM — DAC8N – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8N-DGK-EVM — DAC8N – Evaluierungsmodul

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.12.2025

GUI for the DAC8N EVMs. Supports 1 and 2 channel devices.

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8N-DGK-EVM — DAC8N – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial Release
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
* EVM User's guide DAC8N-DGK-EVM User's Guide PDF | HTML 05.06.2025
Zertifikat DAC8N-DGK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos