DDC3256EVM

DDC3256EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DDC3256EVM wird als Evaluierungsmodul für den Baustein DDC3256 verwendet. Das EVM-Kit besteht aus einer DUT-Platine, die sich zur Datenerfassung nahtlos in das TSWDC155EVM-Evaluierungsmodul FPGA integrieren lässt. Das EVM enthält alle erforderlichen Steuersignale und die integrierte Stromerzeugung, wodurch der Bedarf an externen Geräten erheblich reduziert wird. Außerdem umfasst das Evaluierungssystem benutzerfreundliche Software für Microsoft® Windows®. Bitte beachten Sie, dass das TSWDC155EVM separat bestellt werden muss.

Merkmale
  • Analoges EVM kompatibel mit TWSDC155EVM
  • 256-Kanal Messung für extrem niedrige Stromstärken und Linearitätsmessung
  • Auf der Platine integrierter Sensor zur Temperatur- und Leistungsmessung
  • Auf der Platine integrierte DAC-Funktion für verschiedene Eingangsspannungskonfigurationen zur Evaluierung vieler verschiedener Anwendungsfälle
  • GUI-Software ermöglicht die einfache Steuerung von DDC3256 Bausteinmodi und -Funktionen

  • 30-00365 (3-adriges Mehrleiterkabel, schwarz, 18 AWG 3,28' (1,00 m)) 1 Stück
  • 30-00418 (2-adriges Mehrleiterkabel schwarz, rot 24 AWG 3,28' (1,00 m)) Stück 1
  • 24438 (Abstandshalter, Sechskant, 25 mm Länge, M3, Aluminium) 8 Stück
  • RM3X8MM 2701 (Maschinenschraubenpfanne PHILLIPS M3) 8 Stück

AFEs für Computertomographie (CT)
DDC3256 Analog-zu-Digital-Wandler mit Stromeingang, 256 Kanäle und 20 kSPS DDC3512 Analog-Digital-Wandler mit 512 Kanälen und 20 KSPS Stromeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DDC3256EVM — 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter

Unterstützte Produkte und Hardware

DDC3256EVM 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter
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
Zertifikat DDC3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos