DEM-OPA-MSOP-2A

DEM-OPA-MSOP-2A

Jetzt bestellen

Überblick

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.


Unpopulated Circuit Board
User's Guide

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2607-Q1 CMOS-Operationsverstärker mit zwei Kanälen, 50 MHz, dekompensierter Rail-to-Rail-Ausgang für die Aut OPA2822 Dualer, rauscharmer SpeedPlus™-Breitband-Operationsverstärker OPA2830 Zweifach-Breitband-Operationsverstärker, energieeffizient, Single Supply OPA2832 Dual-Operationsverstärker, energieeffizient, Highspeed, fester Verstärkungsfaktor OPA2834 Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, 50 MHz, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, extrem g OPA2863 Zweifacher 110-MHz-, 12-V-Verstärker RRIO-Verstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und ‑Ausgang und Spann OPA2891 Zweikanaliger Operationsverstärker, 180 MHz 0,95 nV√Hz, mit extrem geringer harmonischer Gesamtverze OPA2892 Stabiler Zweikanal-Operationsverstärker, 2 GHz, 10 V/V, 0,95 nV√Hz, mit extrem geringer harmonischer THS4221 Verzerrungsarmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang, einfach und Dua
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-MSOP-2A — Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für MSOP-8-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-MSOP-2A Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für MSOP-8-Gehäuse
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
Zertifikat DEM-OPA-MSOP-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-OPA-MSOP-2A User's Guide (Rev. A) 25.05.2006

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DEM-OPA-SO-2A Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für SO-8-Gehäuse DEM-OPA-SO-2B Zweifach-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für SO-8-Gehäuse (nicht-invertierend)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos