DEM-OPA-SO-2A

DEM-OPA-SO-2A

Jetzt bestellen

Überblick

The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual data sheets.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2607 Dekompensierter Zweikanal-Präzisions-CMOS-Operationsverstärker (50 MHz) mit geringem Stromverbrauch OPA2613 Zweifacher Breitband-Operationsverstärker, große Bandbreite, hoher Ausgangsstrom, mit Strombegrenzun OPA2614 Dual-Operationsverstärker, hohe Gain-Bandbreite, hoher Ausgangsstrom, mit Strombegrenzung OPA2652 SpeedPlus™-Dual-Operationsverstärker, 700 MHz, mit Spannungsrückkopplung OPA2674 Zweifacher Verstärker, Breitband, hoher Ausgangsstrom, und Leitungstreiber für DSL/PLC, mit Strombeg OPA2677 SpeedPlus™ Dual-Operationsverstärker mit Breitband, hohem Ausgangsstrom und DSL/PLC-Leitungstreiber OPA2683 Operationsverstärker mit sehr geringem Stromverbrauch und zweifacher Stromrückkopplung OPA2684 Dual-Operationsverstärker, energieeffizient, Stromrückkopplung OPA2690 Dual-Operationsverstärker, Breitband, mit Spannungsrückkopplung und Deaktivierung OPA2691 Dual-Breitband-Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und Disable OPA2822 Dualer, rauscharmer SpeedPlus™-Breitband-Operationsverstärker OPA2830 Zweifach-Breitband-Operationsverstärker, energieeffizient, Single Supply OPA2832 Dual-Operationsverstärker, energieeffizient, Highspeed, fester Verstärkungsfaktor OPA2846 Dual-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, Breitband, rauscharm OPA2863 Zweifacher 110-MHz-, 12-V-Verstärker RRIO-Verstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und ‑Ausgang und Spann OPA2863-Q1 Energieeffizienter Verstärker mit Spannungsrückkopplung für die Automobilindustrie, zweifach, 110 MH OPA2889 Dualer 115-MHz-Breitband-Operationsverstärker mit niedrigem Stromverbrauch, Spannnungsrückkopplung u OPA2891 Zweikanaliger Operationsverstärker, 180 MHz 0,95 nV√Hz, mit extrem geringer harmonischer Gesamtverze THS4221 Verzerrungsarmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang, einfach und Dua TLV2365 50-MHz-Operationsverstärker, einzelne Stromversorgung, Rail-to-Rail TLV2365-Q1 50 MHz-Operationsverstärker mit einzelner Stromversorgung sowie Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang fü
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-SO-2A — Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für SO-8-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-SO-2A Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für SO-8-Gehäuse
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
Zertifikat DEM-OPA-SO-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-OPA-SO-2A User's Guide (Rev. B) 30.04.2010

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DEM-OPA-MSOP-2A Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für MSOP-8-Gehäuse DEM-OPA-SO-2B Zweifach-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für SO-8-Gehäuse (nicht-invertierend)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos