DEM-OPA-MSOP-2B

DEM-OPA-MSOP-2B

Jetzt bestellen

Überblick

The DEM-OPA-MSOP-2B demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 10-lead MSOP (DGS) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2890 — Dual-Operationsverstärker, 250 MHz, energieeffizient, Breitband, Spannungsrückkopplung, mit Deaktivi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-MSOP-2B — Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für MSOP-10-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-MSOP-2B — Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für MSOP-10-Gehäuse

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DEM-OPA-MSOP-2B EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-OPA-MSOP-2B User's Guide 05.09.2006

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DEM-OPA-SO-2A — Dual-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul für SO-8-Gehäuse

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos