DEM-OPA-SO-1A

DEM-OPA-SO-1A

Jetzt bestellen

Überblick

The DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz OPA656 — Verstärkungsfaktorstabiler Breitband-Operationsverstärker mit FET-Eingang OPA657 — Rauscharmer Breitband-Operationsverstärker, FET-Eingang, 1,6 GHz OPA657-DIE — Rauscharmer Operationsverstärker mit FET-Eingang, Bare-DIE, 1,6 GHz OPA683 — Verstärker mit Stromrückkopplung und sehr geringem Stromverbrauch mit Deaktivierung OPA684 — Energieeffizienter Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und Deaktivierung OPA690 — Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung und Deaktivierung OPA691 — Operationsverstärker mit breitbandiger Stromrückkopplung und Deaktivierung OPA692 — Breitband-Pufferverstärker mit fester Verstärkung und Deaktivierung OPA698 — Breitband-Spannungsbegrenzungsverstärker mit stabilem Verstärkungsfaktor 1 OPA699 — OPA699: Spannungsbegrenzungsverstärker, große Brandbreite, hohe Verstärkung OPA810 — Einkanal-Hochleistungs-RRIO-FET-Eingangs-Operationsverstärker, 27 V, 140 MHz OPA814 — Hochpräziser e-trim™-Operationsverstärker mit 600 MHz, stabilem Verstärkungsfaktor 1 und FET-Eingang OPA820 — Stabiler, rauscharmer Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung OPA832 — Energieeffizienter Videopufferverstärker, Betrieb an einzelner Stromversorgung, fester Verstärkungsf OPA842 — Verzerrungsarmer, Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung mit stabilem Verstärkungs OPA843 — Verzerrungsarmer, Breitband-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung mit mittlerer Verstärkung OPA890 — Energieeffizienter Operationsverstärker, Breitband, Spannungsrückkopplung, mit Deaktivierung

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA211 — Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodul DEM-OPA-SO-1A bestellen
  2. Muster des Verstärkers für Evaluierungszwecke bestellen
  3. Den Baustein und die zugehörigen passiven Komponenten gemäß Anleitung im Benutzerhandbuch verlöten

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEM-OPA-SO-1A — Evaluierungsmodul für einen einzelnen Operationsverstärker für SO-8-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DEM-OPA-SO-1A — Evaluierungsmodul für einen einzelnen Operationsverstärker für SO-8-Gehäuse
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
Zertifikat DEM-OPA-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) 12.04.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos