DEV-ADC34J22

Überblick

The DEV-ADC34J22 is a four-channel, 50MSPS ADC Module designed to integrate with Altera’s HSMC standard. The DEV-ADC34J22 features TI’s new JESD204B compliant ADC34J22 Analog Digital Converter (ADC), with clocking conditioning using TI’s LMK04828 jitter cleaner. It provides single-ended DC coupled inputs on two of the four channels through TI’s THS4541 850MHz BW fully differential amplifier.

The module offers six front panel SMA connectors: 1 EXT trigger, 1 EXT clock and 4 Analog Input Channels, and an on board 10MHz TCXO for stand -alone clock generation, with a 100MHz VCXO used in conjunction with the LMK04828B for reference clock jitter cleaning. The ADC34J22 and the LMK04828B are completely configurable via Altera’s Cyclone V SOC FPGA with embedded ARM Cortex A9 processors. The DEV-ADC34J22 supports a wide range of applications and offers two RF (AC coupled) channels and two Analog (DC coupled) channels.

Merkmale

Board Features

  • Texas Instruments ADC34J22 Analog to Digital Converter
  • 4 channel, 12bit, 50 MSPS, JESD204B compliant ADC module
  • Two RF AC coupled input channels
  • Two Analog DC coupled input channels
  • External clock input
  • External trigger input
  • On board TI LMK04828B Dual Loop
  • Clock Jitter Cleaner Reference oscillator - 10MHz. TCXO
  • 1st Loop VCO - 100MHz. VCXO
  • HSMC connector for interfacing with Altera FPGA development boards
  • Supports up to four JESD204B lanes
  • JESD204B Sub-class 0 & 1 compatible
  • SPI control interfaces for both the ADC34J22 and LMK04828B devices
  • Reference design available for Arrow’s SOCkit development board
  • VHDL design files including MTI’s JESD core instantiation
  • Module is configured at power-up by the SOC’s ARM processor

AC Coupled RF Front End Features

  • Transformer coupled single ended to differential conversion
  • Available on Channels 1 & 2
  • RF Front End Specifications: Input range +/- 1.0V (2V p-p)
  • 0.5 - 200 MHz input bandwidth

Two Analog DC Coupled Input Channels

  • Single Ended to Differential Amplifier with G=2 V/V Available on Channels 3 & 4
  • Analog Front End Specifications:
  • Input range +/- 0.5 V i.e. 1 Vp-p
  • DC - 15 MHz input bandwidth
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC34J22 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker THS4541-Q1 — Highspeed-Verstärker für die Automobilindustrie mit differenziellem E/A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4-channel 50MSPS ADC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00294 — Referenzdesign für hochleistungsfähige aktive Schnittstelle von Dallas Logic Corp für Hochgeschwindi

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4-channel 50MSPS ADC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00294 — Referenzdesign für hochleistungsfähige aktive Schnittstelle von Dallas Logic Corp für Hochgeschwindi
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Dallas Logic Corporation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.