TIDA-00294

Überblick

Dieses Referenzdesign von Dallas Logic Corp. demonstriert anhand des ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B-Datenwandlers und des Volldifferenzverstärkers THS4541 den Entwurf einer hochleistungsfähigen aktiven Schnittstelle für Hochgeschwindigkeits-ADCs. Dieser Schaltkreistyp kann in Sensor-Frontend, Motorsteuerung sowie in Prüf- und Messanwendungen eingesetzt werden. Das Schaltkreismodell und die Ableitung der Designgleichungen werden zusammen mit der tatsächlichen Implementierung auf einer Leiterplatte vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Implementierung zeigen eine sehr ähnliche Leistung im Vergleich zu einer passiven AC-gekoppelten Transformatorschnittstelle.

Merkmale
  1. Bereitstellung eines Schaltkreismodells und Schaltplans für die Implementierung einer aktiven Schnittstelle mit einem einzelnen zu differenziellen Verstärker mit einem voll differenziellen Verstärker
  2. Leiten Sie die Designgleichungen ab, die zur Lösung der umgebenden Komponenten um die Schaltungsimplementierung verwendet werden
  3. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der passiven AC-gekoppelten Transformatorschnittstelle und der aktiven DC-Volldifferenzverstärkerschnittstelle.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU500.PDF (560 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA52.PDF (88 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA53.PDF (3003 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA51.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Voll differenzielle Verstärker

THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4541-Q1 — Highspeed-Verstärker für die Automobilindustrie mit differenziellem E/A

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J22 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J23 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J24 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J25 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 160 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J42 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 50 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J43 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J44 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32J45 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC34J22 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8101 — Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4-channel 50MSPS ADC Evaluation Module

Dieses Referenzdesign von Dallas Logic Corp. demonstriert anhand des ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B-Datenwandlers und des Volldifferenzverstärkers THS4541 den Entwurf einer hochleistungsfähigen aktiven Schnittstelle für Hochgeschwindigkeits-ADCs. Dieser Schaltkreistyp kann in Sensor-Frontend, (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00294 — Referenzdesign für hochleistungsfähige aktive Schnittstelle von Dallas Logic Corp für Hochgeschwindi

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4-channel 50MSPS ADC Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00294 — Referenzdesign für hochleistungsfähige aktive Schnittstelle von Dallas Logic Corp für Hochgeschwindi
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
* Designleitfaden High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 20.08.2014
Technischer Artikel Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 10.02.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Dallas Logic Corporation.

Videos

Haftungsausschluss
Wichtigen Hinweis und Haftungsausschluss für Referenzdesigns und andere TI-Ressourcen anzeigen.

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.