DEYAN-3P-MSPM0-KIT

Überblick

Dies ist das Mindestsystem des MSPM0L1306, verpackt mit QFN32 der maximalen Ressource der L-Serie von TI MSPM0+. Die Platine integriert USB zu UART. Es kann BSL direkt auf eine MCU schreiben, was wiederum die Entwicklungskosten senken kann. Der LDO-Chip ist auf der Platine integriert, um die MCU und die externe Basisplatte mit Strom zu versorgen. Gleichzeitig integriert die Platine einen Benutzerschlüssel und eine Benutzer-LED, erweitert alle GPIO und erweitert unabhängig die SWD-Schnittstelle, unterstützt TI XDS-Emulator und JLINK für Simulations- und Download-Programme. 

Auf der MSPM0+ Erweiterungs-Grundplatine sind gängige Peripheriebausteine der  MCU-Evaluierungsplatinen integriert, wie z. B. OLED-Display mit integrierter I2C-Schnittstelle, unabhängiges Nititube und Scan-Nititube, EEPROM, SPI, FLASH, Summer, RS485 usw. 

Für die hervorragende ADC- und OPA-Leistung der Serie MSPM0L sind auf der Platine analoge Peripheriegeräte wie Fotodioden und Temperatursensoren integriert. Außerdem sind eine Infrarot-LED und ein Infrarot-PD integriert, mit denen Ingenieure die Genauigkeit des ADC evaluieren können, um seine Leistung zu testen. 

Um die Flexibilität der Verwendung zu verbessern, werden die Peripherieschnittstellen der MSPM0+ Erweiterungs-Grundplatine im Pin Row-Modus verwendet, so dass Benutzer dupont-Draht ur Verbindung mit der Kernplatine verwenden können; sie können den Schnittstellenverbindungsmodus modifizieren, wodurch der Anwendungsmodus der Erweiterungs-Grundplatine verbessert wird.

Low-power MCUs
MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DY-MSPM0-KIT — Deyan-Evaluierungsplatine für MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+ MCU

Unterstützte Produkte und Hardware

DY-MSPM0-KIT Deyan-Evaluierungsplatine für MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+ MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.