DIFFAMP-EVM

DIFFAMP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem DIFFAMP-EVM können Sie sicher sein, eine gute Wahl gemacht zu haben, und Bausteine mühelos evaluieren und vergleichen. Dieses Modul unterstützt eine Vielzahl von Konfigurationen und kann für zuverlässige Evaluierung auf Ihre gewünschte Anwendung zugeschnitten werden. Ein DIP-Adapterabschnitt macht die Evaluierung unabhängig vom IC-Gehäuse möglich.

Hinweis: Enthält keinen Differenzverstärker-IC

Merkmale
  • Intuitive Jumperkonfiguration als Differenzverstärker, Präzisionsverstärker oder Stromquelle
  • Gesockelte IC-Verbindung für die Evaluierung mehrerer Gehäuse und den einfachen Vergleich verschiedener Geräte
  • 6 DIP-Adapterplatinen mit Unterstützung von SOIC- und MSOP-Gehäusen
  • Auf der Platine integrierter Referenzpuffer für Betrieb an einzelner Stromquelle
Differenzverstärker
INA105 — Präziser Differenzialverstärker mit Verstärkungsfaktor 1 INA106 — Präziser Differenzialverstärker mit fester Verstärkung INA132 — Energieeffiziente Differenzverstärker, Single Supply INA133 — Präzisions-Differenzialverstärker, 1,5 MHz, 450 µV Offset, 0,95 mA Leistung INA143 — Präzisions-Differenzverstärker, Highspeed (5 V/µs), 250 µV Offset, G= 10 oder G= 0,1 INA152 — Differenzverstärker mit einzelner Stromversorgung INA154 — Highspeed-Präzisions-Differenzverstärker (G = 1) INA157 — Highspeed-Präzisions-Differenzverstärker INA159 — Highspeed-Präzisionsverstärkung von 0,2 Pegelumsetzungs-Differenzverstärker INA592 — Hochpräziser e-trim™-Differenzverstärker (40 µV Offset), 2 MHz, 88-dB-CMRR mit geringem Stromverbrau INA597 — Präzisions-Differenzverstärker (200 µV Offset), 2 MHz, 88 dB CMRR, energieeffizient, e-trim™ INA600 — 40-V-Differenzverstärker, breiter Gleichtaktspannungsbereich (–40–85 V), feste Dämpfungsverhältnisse

 

Spezielle Audioverstärker
INA134 — Einzelner Audio-Differenzialleitungsempfänger, 0 dB (G=1) INA137 — Einzelne Audio-Differenzialleitungsempfänger, +-6 dB (G=1/2 oder 2)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DIFFAMP-EVM — Universal Difference Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DIFFAMP-EVM — Universal Difference Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide Universal Difference Amplifier Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.07.2025
Zertifikat DIFFAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23.06.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos