DLP-7970ABP

DLP-7970ABP

Jetzt bestellen

Überblick

Das NFC/RFID-BoosterPack (DLP-7970ABP) des Drittanbieters DLP Design ist eine Erweiterungsplatine, die mit allen MCU-LaunchPads von TI kompatibel ist.

Mit diesem BoosterPack können sich Softwareentwickler auf einer Embedded-Mikrocontroller-Plattform von Texas Instruments ihrer Wahl mit den Funktionen des vollständig integrierten 13,56-MHz-NFC/HF-RFID-ICs TRF7970A mit Multiprotokoll-Unterstützung vertraut machen, ohne selbst den RF-Schaltungsteil entwickeln zu müssen.

Sehen Sie sich die Beispielcodesoftware für das TRF7970A NFC BoosterPack an

Hinweis: DLP Design, Inc. Ist nicht mit DLP®-Produkten von Texas Instruments verbunden.

Merkmale
  • Kompatibel mit NFCLink Library
  • Kompatibel mit dem MSP430G2x-LaunchPad
  • Kompatibel mit dem C2000-LaunchPad
  • Kompatibel mit dem TIVA-C-Series-LaunchPad
  • Kompatibel mit dem Hercules-LaunchPad
  • 13,56 MHz HF-RFID-Lese-/Schreibgerät
  • Unterstützt ISO 15693, 18000-3, 14443A/B und FeliCa
  • RFID/NFC-Lesegerät, NFC-Peer oder im Kartenemulationsmodus
  • NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) und NFCIP 2 (ISO/IEC 21481)
  • Integrierte Antenne
  • FCC/IC-Modulzulassungen liegen vor
  • Betriebsstromversorgung durch LaunchPad

  • DLP-7970ABP-Platine
  • 1 NFC-Tag Typ 5

Weitere Drahtlosprodukte
RF37S114 — Transponder, Tag-it HF-I Typ 5 NFC, ISO15693, 4 mm × 4 mm TRF7964A — TRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

Paket ansehen

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

close
See required hardware, software, and documentation to start evaluating the TRF7970A NFC transceiver for reader and writer mode operations with RFID transponders according ISO14443A/B, Felica and ISO15693.
Evaluierungsplatine

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

Required
Wozu benötige ich dies? This BoosterPack Plug-in Module features the TRF7970A NFC Transceiver for support of all NFC modes (Reader/Writer, Peer-to-Peer and Card Emulation).
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Frequently asked questions for TRF7970A and TRF7964A devices (Rev. B) PDF | HTML 13.03.2019
Zertifikat DLP-7970ABP EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat DLP-7970ABP Declaration of Conformity (DoC) 20.12.2018
Benutzerhandbuch NFCLink Standalone Getting Started Guide 22.12.2016
Anwendungshinweis RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers 11.10.2016
Technischer Artikel NFC/RFID for access control: Sniffing for cards PDF | HTML 21.04.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos