CC3200_NFC_CARD_READER

CC3200_NFC_CARD_READER

Designdateien

Überblick

This reference design combines TI wireless microcontroller (CC3200) and TRF7970 NFC BoosterPack from third party provider DLP Design. The design emulates a Near Field Communication (NFC) reader, which securely transfers the data scanned from an NFC card to any remote location or database in real-time over Wi-Fi networks.

Disclaimer: DLP Design, Inc. is not associated with DLP® products of Texas Instruments.

Merkmale
  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi provides Wi-Fi connectivity over IEEE-802.11 b/g/n networks
  • NFC standards NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) and NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
  • Integrated protocol handling for ISO15693, ISO14443A/B and FeliCa
  • Integrated SMTP for secure email transfer of data
  • Integrated HTTP server for easy provisioning
  • Contains demo board, user guides and software
  • Enables the Internet of Things (IoT)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA70.PDF (2669 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFQ5.PDF (398 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFQ4.PDF (142 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFQ7.ZIP (1712 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAL3.ZIP (917 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFQ6.ZIP (721 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFQ3.PDF (26 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRFQ2.PDF (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964A — TRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

This reference design combines TI wireless microcontroller (CC3200) and TRF7970 NFC BoosterPack from third party provider DLP Design. The design emulates a Near Field Communication (NFC) reader, which securely transfers the data scanned from an NFC card to any remote location or database in (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDA-00994 — RGB-LED-Signalsäule mit Wi-Fi®-Schnittstelle – Referenzdesign TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDA-00994 — RGB-LED-Signalsäule mit Wi-Fi®-Schnittstelle – Referenzdesign TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi
Evaluierungsplatine

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

This reference design combines TI wireless microcontroller (CC3200) and TRF7970 NFC BoosterPack from third party provider DLP Design. The design emulates a Near Field Communication (NFC) reader, which securely transfers the data scanned from an NFC card to any remote location or database in (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)

CC3200SDK — CC3200 Software Development Kit (SDK), Service Pack, and Add-Ons

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK contains drivers for the CC3200 programmable MCU, 40+ sample applications, and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3200MOD — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad
Evaluierungsplatine
CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200-LaunchPad

CC3200SDK — CC3200 Software Development Kit (SDK), Service Pack, and Add-Ons

close
Aktuelle Version
Version: 1.5.1
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Link to Service Pack Installer for CC3200SDK

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3200MOD — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad
Evaluierungsplatine
CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200-LaunchPad

Dokumentation

Link to TI-RTOS for CC32xx Product Release

Versionsinformationen

The CC3200 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
Support-Software

TIDCAL4 — CC3200 Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser

TIDCAL4 — CC3200 Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal4 or www.ti.com/lit/xx/tidcal4/tidcal4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL4. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden SimpleLink Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Design Guide 23.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos