DLPLCRD-GUI

DLPLCRD-GUI

Downloads

Überblick

The DLP® LightCrafter™ Display evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI and I2C commands.
Merkmale
  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page lets user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page lets user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings
  • Firmware page lets users back up or update the firmware on the device
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DLPLCRD-GUI — EVM GUI Installer for 2010, 3010, 3010-G2, 4710 and 4710-G2 EVMs

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul

DLPLCRD-GUI — EVM GUI Installer for 2010, 3010, 3010-G2, 4710 and 4710-G2 EVMs

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos