DLPR150

DLPC150 Konfigurations- und Support-Firmware

DLPR150

Überblick

The DLPR150 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC150 digital controller. The DLPC150 offers reliable operation of DLP2010NIR digital micromirror device (DMD).Combined with the DLPC150 controller, the DLPR150 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.

Merkmale
  • Free downloadable configuration firmware for the DLPC150
  • High speed pattern sequence mode for wavelength selection applications such as visible and near infrared spectroscopy
  • Supports multiple input pixel format and 1-to-1 input mapping to the micromirror array
  • Provides additional sync and trigger capability with detectors and cameras that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
  • Auto DMD Parking at Power Down
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos