DLPR900

DLPR900

Downloads

Überblick

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.

Merkmale
  • Free downloadable configuration firmware for the DLPC900
  • Enables the DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 DMDs to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths, pattern rates and exposure time
  • Allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions
  • Provides additional sync and trigger capability with cameras or external sensors that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
  • Allows simultaneous use of multiple LEDs often desired for specific object illumination or adaptive light conditions
  • Allows selection of active DMD lines to enable increase pattern rates
  • Enables 50/50 duty cycle pattern sequence

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Firmware

DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP5500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600 DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPLCR55EVM — DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD) DLPLCR65EVM — Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p DLPLCR67EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600 DLPLCR90EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul
Download-Optionen

DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 6.3
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP5500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600 DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPLCR55EVM — DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD) DLPLCR65EVM — Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p DLPLCR67EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600 DLPLCR90EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Uploaded Readme text file as an asset.

Neuheiten

  • Debug Functions tab added to GUI
Firmware

DLPR900PROM-PREVIOUS — DLPC900 Configuration and Support Firmware

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

DLPR900PROM-PREVIOUS — DLPC900 Configuration and Support Firmware

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos