DP83848SW-LINUX

DP83848SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the DP83848 Ethernet physical layer (PHY) device. The Linux driver supports communication through MII/MDIO and registers with the PHY framework of the Linux kernel.

 

Linux mainline status

Available in Linux mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • DP83848

 

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. drivers/net/phy/dp83848.c

Source files

drivers/net/phy/dp83848.c

 

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: DP83848_PHY [=y]Type  : tristatePrompt: Driver for Texas Instruments DP83848 PHY  Location:    -> Device Drivers      -> Network device support (NETDEVICES [=y])        -> PHY Device support and infrastructure (PHYLIB [=y])  Defined at drivers/net/phy/Kconfig:144  Depends on: NETDEVICES [=y] && PHYLIB [=y]

Fixes & code enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos