DP83867IRPAP-EVM

DP83867IRPAP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DP83867IRPAP-EVM unterstützt 1000/100/10BASE und entspricht der Norm IEEE 802.3. Dieses Referenzdesign unterstützt die MAC-Schnittstellen GMII, RGMII und MII.

Das DP83867IRPAP-EVM umfasst vier auf der Platine integrierte Status-LEDs und eine 5-V-Buchse mit integrierten LDO-Reglern. Das EVM ist über JTAG zugänglich und kann einen 125-MHz-Referenztakt aus einem auf der Platine integrierten 25-MHz-Quarz bereitstellen. Die serielle Verwaltungsschnittstelle, MDIO, wird unterstützt und kann verwendet werden, um auf die PHY-Register für zusätzliche Funktionen zuzugreifen. Mit den 4-stufigen Gurten können Sie das System konfigurieren, ohne direkt auf die PHY-Register zugreifen zu müssen. An jede spezifizierte Spannungsschiene können externe Stromversorgungen zur weiteren Systemevaluierung angeschlossen werden. Das DP83867IRPAP-EVM unterstützt energieeffizientes Ethernet, Wake-on-LAN, Start-of-Frame-Erkennung von Zeitstempeln gemäß IEEE 1588 und konfigurierbare E/A-Spannungen.

Merkmale
  • 1000BASE-TX – IEEE 802.3-konform
  • GMII-, RGMII- UND MII-MAC-Schnittstellen
  • SFD IEEE 1588 Zeitstempel
  • Energiesparmodi: Aktiver Ruhemodus, passiver Ruhemodus, IEEE-Abschaltung und Deep-Power-Abschaltung
  • Wake-on-LAN
  • Energieeffizientes Ethernet
  • Unterstützung fehlerfreier Datenübertragung über 125 m mit CAT5-Kabel
Ethernet-PHYs
DP83867IR Robuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP83867IRPAP-EVM — 1000M/100M/10M Ethernet PHY – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M Ethernet PHY – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DP83867EVM Users'Guide 14.03.2015
Technischer Artikel Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 04.11.2019
Zertifikat DP83867IRPAP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos