DP8386X-ASPEED-EVM

DP8386X-ASPEED-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ASPEED Ethernet PHY EVM ist eine Tochterkarte für den Anschluss an die AST2600-Evaluierungsplatine (EVB) von ASPEED, um zu zeigen, wie die Ethernet-PHYs DP83867 und DP83869 in einem Board Management Controller (BMC)-System verwendet werden können. Das EVM enthält vier PHYs mit Datenraten von jeweils 10/100/1000 Mbps.

Merkmale
  • RGMII-Schnittstelle für jeden PHY
  • USB2MDIO-Support
  • Unterstützung für VDDIO = 1,8 V oder 3,3 V
  • Status-LEDs:
    • Verknüpfungsstatus
    • Verknüpfungsaktivität
  • Manueller Reset
Ethernet-PHYs
DP83867CR — Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver in einem kompakten QFN-Gehäuse DP83867CS — Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit SGMII DP83867E — Robuster Gigabit-Ethernet-PHY-Transceiver mit erweitertem Temperaturbereich und geringer Latenz m DP83867IR — Robuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich DP83867IS — Robuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich, mit SGMII DP83869HM — Gigabit-Ethernet-PHY-Transceiver mit erweitertem Temperaturbereich und hoher Störfestigkeit mit Kupf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

DP8386X-ASPEED-EVM — DP8386X-Tochterkarte für AST2600-Trägerplatine

Unterstützte Produkte und Hardware

DP8386X-ASPEED-EVM — DP8386X-Tochterkarte für AST2600-Trägerplatine
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
* EVM User's guide ASPEED Ethernet Evaluation Module PDF | HTML 03.08.2024
Zertifikat DP8386X-ASPEED-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 07.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos