DP83TD510E-PODL-EVM

DP83TD510E-PODL-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PoDL-Evaluierungsmodul (EVM) zeigt eine Implementierung einer Single-Pair-Ethernet-(SPE-)Kommunikation einschließlich Stromversorgung über Datenleitungen (PoDL). Das EVM besteht aus einem Medienwandler für Energiequellen (PSE) und einem gespeisten Geräte-Medienwandler. Dies ermöglicht eine einfache Evaluierung mit Standard-Ethernet-Netzwerkhardware.

Das EVM unterstützt 10 Mbps Geschwindigkeiten und implementiert 10 BASE-T1L gemäß IEEE802.3cg einschließlich PoDL mit SCCP. Das EVM implementiert einen Medienwandler von 10 BASE-TX bis 10BASE T1L, um Bitfehlerratentests, Interoperabilitätstests und Konformitätstests zu ermöglichen. Das EVM enthält auch eine USB2MDIO-Schnittstelle, um Registerzugriff der PHYs für die Konfiguration zu ermöglichen.

Merkmale
  • Medienwandler: Industrielles auf Single-Pair-Ethernet
  • PoDL-Anwendung
  • On-Board-MSP430F5528 mit USB-2-MDIO für Registerzugriff
Ethernet-PHYs
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP83TD510EPODL-EVM — DP83TD510E-Evaluierungsmodul zur Stromversorgung über Datenleitungen (PoDL)

Unterstützte Produkte und Hardware

DP83TD510EPODL-EVM — DP83TD510E-Evaluierungsmodul zur Stromversorgung über Datenleitungen (PoDL)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Ethernet-PHYs
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP83TD510E-EVM — Energieeffizientes 10Base-T1L-Single-Pair-Ethernet-PHY-Evaluierungsmodul DP83TD510E DP83TD510E-PODL-EVM — DP83TD510E-Evaluierungsmodul zur Stromversorgung über Datenleitungen (PoDL)

DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 21.07.2025
Produkte
Ethernet-PHYs
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP83TD510E-EVM — Energieeffizientes 10Base-T1L-Single-Pair-Ethernet-PHY-Evaluierungsmodul DP83TD510E DP83TD510E-PODL-EVM — DP83TD510E-Evaluierungsmodul zur Stromversorgung über Datenleitungen (PoDL)

Versionsinformationen

A collection of commonly used debug scripts for the DP83TD510E
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
* EVM User's guide DP83TD510E-PODL-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.05.2024
Zertifikat DP83TD510EPODL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos