DP83TD535EVM

DP83TD535EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der DP83TD53x-Q1 ist ein 10BASE-T1S-Transceiver, der der Spezifikation IEEE802.3cg entspricht. Der Baustein unterstützt 10-Mbit/s-Multi-Drop- oder Punkt-zu-Punkt-Halbduplex-Kommunikation über ein ungeschirmtes verdrilltes Leiterpaar mit einer erweiterten Gleichtaktspannungstoleranz von ±40 V. Der Baustein kommuniziert über die OA-3-Pin-Schnittstelle mit dem Host.

Der DP83TD53x-Q1 ermöglicht einen effizienten Batteriestromverbrauch auf Systemebene, indem er die Aufweck- und Ruheanforderungen für TC10 unterstützt. Dies ermöglicht einen Ruhemodus mit niedrigem Strom, in dem Systemkomponenten vom DP83TD535-Q1 mit Strom versorgt werden. Wenn ein Aufweck-Ereignis erkannt wird, leitet der DP83TD535-Q1 den Systemstart ein, indem er INH auf hoch setzt.

Merkmale
  • DP83TD535-, IEEE802.3cg- und 10BASE-T1S-konform
  • 10BASE-T1S-Schnittstelle über Rosenberger-MTD®-Verkettungsadapter und -Verkabelung
  • Status-LEDs für VBAT/VCC/VDDIO-Stromschienen
  • Variabler E/A-Spannungsbereich: 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V
  • Konfigurierbare MDI-Terminierung über Jumper für Geräte fungieren als die Endknoten oder Drop-Knoten
Ethernet-PHYs
DP83TD535-Q1 — 10BASE-T1S OA PMD-Transceiver mit TC-10
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

DP83TD535EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP83TD535EVM — Evaluierungsmodul DP83TD535 für Multidrop-10BASE-T1S-Anwendungen

Unterstützte Produkte und Hardware

DP83TD535EVM — Evaluierungsmodul DP83TD535 für Multidrop-10BASE-T1S-Anwendungen
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
* EVM User's guide DP83TD535 Evaluation Module PDF | HTML 21.11.2025
Zertifikat DP83TD535EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos