DRA71XEVM

DRA71XEVM

Überblick

Jacinto™ DRA71x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for applications such as infotainment, reconfigurable digital cluster, or integrated digital cockpit. To allow scalability and reuse across Jacinto DRA71x Infotainment SoCs, the EVM is based on the Jacinto DRA718 SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • ARM® Cortex®-A15 core
  • Two ARM Cortex-M4 processing subsystems
  • One C66x Digital Signal Processors (DSPs)
  • 2D- and 3D-graphics processing units including the POWERVR™ SGX544 from Imagination Technologies
  • High-definition image and video accelerator

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN, and Gigabit Ethernet AVB. The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while the infotainment application daughter board (JAMR3) and LCD/TS daughter board will complement the CPU board to deliver complete system to jump start your evaluation and application development.

Please note that a power supply is NOT included with the Jacinto 6 Eco Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

Merkmale
  • Hardware
    • DRA71x Processor
    • 2GB DDR3L
    • LP8733/LP8732 Power Management ICs
    • 4 GB eMMC
    • 10.1" 1280X800 Capacitive Touch Screen LCD option
    • JAMR3 tuner board
  • Software
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • Connectivity
    • Gigabit Ethernet (2)
    • PCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD Card
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Audio in/out
    • WiLink8 Q Connector
Audio- & Radar-DSP-SoCs
DRA710 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik für Infotainment und Cluster DRA712 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 600 MHz, mit Grafik & Dual Arm Cortex M4 für Infotainment & Kombiinstr DRA714 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik und DSP für Infotainment und Cluster DRA716 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 800 MHz, mit Grafik & DSP für Infotainment & Kombiinstrument DRA718 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 1 GHz, mit Grafik & DSP für Infotainment & Kombiinstrument
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

Schritt 1: DRA71XEVM bestellen
Schritt 2: Prozessor-SDK herunterladen
Schritt 3: Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRA71x EVM CPU board user's guide (Rev. B) PDF | HTML 11.03.2019
Benutzerhandbuch JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 09.02.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — Prozessor-Software-Entwicklungskit für DRA7x Jacinto™-Prozessoren – Linux, Android und RTOS

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL — Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos