DRA78XEVM

Überblick

The Jacinto™ DRA78x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for Radio Signal Processor (RSP) applications. The EVM is based on the Jacinto DRA78x SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • TI’s fixed and floating-point TMS320C66x Digital Signal Processors (DSP)
  • Vision AccelerationPac with Embedded Vision Engine (EVE)
  • Dual ARM® Cortex®-M4 Processors

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) displays, CAN, and GigB Ethernet AVB. The EVM also integrates key peripherals such as Ethernet, FPD-Link and HDMI.

Please note that a power supply is NOT included with the DRA78x Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

Merkmale
  • Hardware
    • DRA78x Processor
    • 512MB DDR3L
    • LP8733/LP8732 Power Management ICs
    • Quad-SPI: 1Gbit
    • NOR: 512Mbit
  • Software
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • Connectivity
    • Gigabit Ethernet
    • Micro SD Card
    • HDMI
    • FPD-Link III, Serializer and De-serializer
    • CAN Interface, 2-wire PHY
    • CAN-FD Interface, 2-wire PHY
Audio- & Radar-DSP-SoCs
DRA780 — SoC-Prozessor mit 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA781 — SoC-Prozessor mit 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA782 — SoC-Prozessor mit 2x 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA783 — SoC-Prozessor mit 2x 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA785 — SoC-Prozessor mit 2x 1000 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA786 — SoC-Prozessor mit 2x 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 & EVE für Audioverstärker DRA787 — SoC-Prozessor mit 2x 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 & EVE für Audioverstärker DRA788 — SoC-Prozessor mit 2x 1000 MHz C66x DSP und 1x EVE und 2 Dual Arm Cortex-M4 für Audioverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SVTRONICS INC

Legen Sie los

Schritt 1: DRA78XEVM bestellen
Schritt 2: Prozessor-SDK herunterladen
Schritt 3: Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DRA78x_15X15 EVM CPU Board User's Guide 22.05.2017
Zertifikat EVMTDA3G-02-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — Prozessor-Software-Entwicklungskit für DRA7x Jacinto™-Prozessoren – Linux, Android und RTOS

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL — Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SVTRONICS INC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.