DRIVECABLE04EVK

DRIVECABLE04EVK

Jetzt bestellen

Überblick

The DRIVECABLE04EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS30BA101 and DS30EA101, a cable extender chipset. It is optimized for sending binary data up to 3.125 Gbps signaling rates over long copper cables up to 100s of meters. The evaluation kit enables the chipset evaluation with 75-ohm coax cables.

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS30BA101 — Differenzpuffer, 3,125 Gbit/s DS30EA101 — Adaptiver Kabelentzerrer von 0,15 bis 3,125 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DRIVECABLE04EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat DRIVECABLE04EVK/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DRIVECABLE04EVK User's Guide 13.02.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos