DRV10866EVM

DRV10866EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV10866EVM (evaluation module) provides a cost effective, low voltage, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree trapezoidal commutation.

Merkmale
  • 2-5.5V supply voltage range
  • 680mA peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • Easy speed control with onboard poteometer and 555 timer
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV10866 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 5 V Nennspannung, 0,85 A Spitze, sensorlose Trapezregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00112 — Sensorloses 3-Phasen-Motorsystem für 5 V mit variabler Drehzahlregelung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00112 — Sensorloses 3-Phasen-Motorsystem für 5 V mit variabler Drehzahlregelung
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
* EVM User's guide DRV10866EVM User Guide (Rev. B) 29.11.2018
Zertifikat DRV10866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos