TIDA-00112

TIDA-00112

Designdateien

Überblick

This reference design provides a simple way to spin and control a 5V, 3-phase, BLDC fan motor with minimum development time and overhead. It utilizes the DRV10866, a sensorless BLDC motor driver, for the power stage and a TLC555 timer to provide a variable duty cycle PWM signal for speed control. The DRV10866 uses a 150 degree sensorless BEMF control scheme that takes away the need for external sensors on the motor.

Merkmale
  • Low Voltage, 150 Degree BEMF Sensorless Motor Control
  • Speed Control Through Onboard Potentiometer
  • Compact Board Size (Can Fit Onto Fan Itself)
  • Can Be Powered From Micro-USB Cable, No Power Supply Required
  • Low Development Overhead, Design is Orderable and Tested
  • No Firmware Required, No MCU Required
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU004.PDF (162 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR293.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC025.ZIP (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR292.PDF (68 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV10866 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 5 V Nennspannung, 0,85 A Spitze, sensorlose Trapezregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

This reference design provides a simple way to spin and control a 5V, 3-phase, BLDC fan motor with minimum development time and overhead. It utilizes the DRV10866, a sensorless BLDC motor driver, for the power stage and a TLC555 timer to provide a variable duty cycle PWM signal for speed control. (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00112 — Sensorloses 3-Phasen-Motorsystem für 5 V mit variabler Drehzahlregelung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00112 — Sensorloses 3-Phasen-Motorsystem für 5 V mit variabler Drehzahlregelung
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
* Prüfbericht TIDA-00112 Test Results 13.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos