DRV10963AEVM

DRV10963AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV10963AEVM is an evaluation platform for the DRV10963 5V 3-phase sinusoidal sensorless BLDC motor driver. The EVM is a combination of a motherboard and a daughterboard. The motherboard includes a TLC555 timer configured to supply a PWM to the DRV10963 and a potentiometer to adjust the speed of the motor by varying the duty cycle of the PWM and has USB2ANY connector to communicate with DRV10963 GUI. The daughterboard contains a socket allowing the device to be programmed using the DRV10963 GUI via I2C communication and it is mounted on top of the motherboard. The EVM setup, together with DRV10963 GUI also provides means to select a pre-programed device or program OTP (one time programmable) of DRV10963 blank version (un-programmed OTP) device for any custom motor solution. The DRV10963 GUI is easy to use, requires only four simple steps to tune the motor for any end application and program the device OTP.

Merkmale
  • 2.1-5.5V supply voltage range
  • Tune motor speed via potential meter
  • Automated process through GUI to select from pre-configured DRV10963Jx
  • Tune through GUI to choose customized parameters
  • 4-step configuration to tune for any motor

  • DRV10963 mother board
  • DRV10963 daughter board
  • USB2ANY board with USB Cable
  • 10-pin Ribbon cable to connect USB2ANY and DRV10963 motherboard

Note: The DRV10963AEVM does not include a DRV10963 device in the socket. For evaluation purposes, TI recommends ordering DRV10963PDSNT samples along with the EVM.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV10963 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 5 V Nennspannung, 1,8 A Spitze, sensorlose Sinusregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV10963AEVM — DRV10963 5 V sensorloser BLDC-Dreiphasen-Sinuswellen-Motortreiber – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV10963AEVM — DRV10963 5 V sensorloser BLDC-Dreiphasen-Sinuswellen-Motortreiber – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV10963AEVM — DRV10963 5 V sensorloser BLDC-Dreiphasen-Sinuswellen-Motortreiber – Evaluierungsmodul

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV10963AEVM — DRV10963 5 V sensorloser BLDC-Dreiphasen-Sinuswellen-Motortreiber – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac593 or www.ti.com/lit/xx/slac593/slac593.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC593. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV10963 Evaluation Module User's Guide 28.07.2015
Zertifikat DRV10963AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos