DRV110EVM

DRV110EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der DRV110EVM verwendet die DRV110A 14-polige TSSOP-Paketversion von DRV110 A energiesparendem PWM-Magnetspulentreiber. Das EVM arbeitet mit der vollen Nennleistung entweder von einer Stromversorgung mit 7 bis 48 V DC oder 100 bis 240 V AC, ermöglicht die einfache Steuerung aller einstellbaren Geräteparameter und ermöglicht den Anschluss eines beliebigen Magneten über einen Steckverbinder. Das Benutzerhandbuch beschreibt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung des Texas Instruments DRV110-Evaluierungsmoduls (EVM). Dieses EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des DRV110, der eine Magnetspule antreibt. Dieses Benutzerhandbuch enthält Anweisungen zur Einrichtung der Hardware, Leiterplatten-Layouts für das EVM, einen Schaltplan und eine Stückliste.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich der Versorgungsspannung: 7-48 V DC ODER 100-240 V AC
  • Anschluss eines beliebigen Magnetventils über einen Steckverbinder und Drähte
  • Einfache Einstellung abstimmbarer Parameter (OSC-Frequenz, SPITZENSTROM, HALTESTROM) mit Potenziometern
  • Einstellung der BEISTELLZEIT mit einem austauschbaren Kondensator
Magnettreiber
DRV110 — Einzel-Kanal-Relay-Low-Side-Treiber mit integrierter Stromregelung, 20 V, 0,33 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV110EVM — DRV110 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV110EVM — DRV110 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Magnettreiber
DRV110 — Einzel-Kanal-Relay-Low-Side-Treiber mit integrierter Stromregelung, 20 V, 0,33 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV110EVM — DRV110 Evaluierungsmodul

DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. E)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.06.2020
Produkte
Magnettreiber
DRV110 — Einzel-Kanal-Relay-Low-Side-Treiber mit integrierter Stromregelung, 20 V, 0,33 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV110EVM — DRV110 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) 27.07.2012
Zertifikat DRV110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos