DRV2603EVM-CT

DRV2603EVM-CT

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV2603 is a haptic driver designed to control Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. The DRV2603 provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, simplified control signaling, quick device startup, and auto-resonance frequency detection.

  • The DRV2603EVM-CT Evaluation Module(EVM) is a complete demo and evaluation platform for the DRV2603.
  • The kit includes a microcontroller, linear actuator, eccentric rotating mass motor, samples waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2603.
  • Merkmale
  • Drives ERM & LRA actuators
  • LRA Auto-Resonance Detection
  • Complete Evaluation Kit including actuator and capacitive buttons
  • Includes programmable MSP430 with sample haptic waveforms
  • Haptik-Treiber
    DRV2603 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit automatischer Resonanzverfolgung im QFN-Gehäuse

     

    MCUs für die Sensorik
    MSP430TCH5E — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Haptik-Fähigkeit, kapazitive Touch-Technologie, 10-Bit-AD
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    DRV2603EVM-CT — DRV2603 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    DRV2603EVM-CT — DRV2603 Evaluation Module

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Anwendungssoftware und Frameworks

    SLOC268 — DRV2603EVM-CT Source Code

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    DRV2603EVM-CT — DRV2603-Evaluierungsmodul

    SLOC268 — DRV2603EVM-CT Source Code

    close
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 14.06.2012
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    DRV2603EVM-CT — DRV2603-Evaluierungsmodul

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc268 or www.ti.com/lit/xx/sloc268/sloc268.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC268. Please update any bookmarks accordingly.
    Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

    Technische Dokumentation

    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 6
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    Anwendungshinweis Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 11.11.2021
    Anwendungshinweis Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 28.09.2021
    Zertifikat DRV2603EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch DRV2603 ERM/LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) 24.09.2013
    Weitere Dokumente Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 18.12.2012
    Weitere Dokumente DRV2603EVK-CT Quick Start Guide 20.04.2012

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos