DRV2604-2605_DESIGN_TOOL

DRV2604- und DRV2605-Berechnungstool

DRV2604-2605_DESIGN_TOOL

Überblick

The DRV2604/5 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters.  The DRV2604/5 is designed to give extremely flexible haptic control of ERM and LRA actuators over a shared I2C compatible bus. This relieves the host processor from ever generating pulse-width modulated (PWM) drive signals, saving both costly timer interrupts and hardware pins. Additionally, the DRV2604/5 contains a smart loop architecture, which allows effortless auto resonant drive for LRA as well as feedback-optimized ERM drive. This feedback gives automatic overdrive and braking, which creates a simplified input waveform paradigm as well as reliable motor control and consistent motor performance.

Merkmale
  • LRA and ERM actuator support
  • Voltage calculations
  • Register Mapping Configuration Tool
  • Audio-to-Haptics functionality
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos